Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Customized 1000BASE-DWDM SFP 120km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
Hot #169997
Hot #169997
226,80 € TTC
FS P/N: DWxxx-SFP1G-120
4 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Longueurs d'Onde :
C17
Marques Compatibles :
Aruba
Numéro de Modèle :
DOM :
Oui
Température de Fonctionnement :
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Précommande, Expédié avant 29 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation