FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne DWC26-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC26-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC26-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC26-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC26-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC26-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC26-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC26-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC26-SFP1G-120.
Cette image concerne DWC26-SFP1G-120.

HW C26 DWDM-SFP1G-56.55-120 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 1556.55nm 120km DOM LC Duplex SMF

#169502
#169502

Macom DML ≤1W ITU LC Duplex

226,80 € TTC
FS P/N: DWC26-SFP1G-120
0 Vendu
4 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 17 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HW DWDM-SFP1G-56.55-120 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM (SMF, 1556.55nm, 120km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP compatible avec HW prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 120km sur une fibre monomode (SMF). Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme SFF-8472. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel.

Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 1000BASE.

Spécifications
HW Compatible
DWDM-SFP1G-56.55-120
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
1000Mbps
Longueur d'Onde
1556.55nm
Distance de Transfert Max.
120km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DML
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -30dBm
Budget de Puissance
30dB
Surcharge du Récepteur
-10dBm
Consommation d'Énergie
1W
Rapport d'Extinction
> 9dB
DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3z, SFF-8472
Garantie
5 Ans
Remarque : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié.
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Caractérisés par une faible consommation d'énergie, les émetteurs-récepteurs SFP DWDM offrent une solution économique en utilisant une seule fibre pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Max.)
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Longueur d'Onde
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Distance de Transfert (Max.)
120km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
160km@SMF
Espace entre les Canaux
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
Puissance d'Émission
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
1~6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -30dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -32dBm
<-33dBm
Consommation d'Énergie
≤1W
≤1W
≤1.5W
≤1W
≤1W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
0
0
0
0

Q***o

Canada

03/02/2023
5.0
I purchased a couple of these for my Cisco Switch and they worked very well, with no performance or compatibility issues currently. They deliver the goods at a reasonable price.
Achat Vérifié
Utile 2
Commentaire 0

T***p

United States

02/02/2023
5.0
I am very pleased with the modules price, quality and delivery and will likely continue to purchase them from FS. I believe I will be placing another small order in the next few days for a few more modules that we are short on.
Achat Vérifié
Utile 1
Commentaire 0

C***n

Canada

31/01/2023
5.0
As of 1 week of operation, the optics worked great with my switches. I am not experiencing over-heating or connection problems. Highly recommended.
Achat Vérifié
Utile 1
Commentaire 0
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation