The 100GBASE-SR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet and 4x 28G OTN client interfaces throughput up to 70m over OM3 multimode fiber (MMF) or 100m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via MPO12 connectors. This transceiver is compliant to IEEE 802.3 100GBASE-SR4 and 112G Fibre Channel. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, telecom, service provider applications and 5G wireless network.
Note: The FS P/N is changed from Q28-100/112G-SR4 to QSFP-SR4-100GM, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module QSFP28 Double Débit 100GBASE-SR4 et 112GBASE-OTU4 850nm 100m DOM MPO-12 MMF Personnalisé
#168714
#168714
118,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR4-100GM
6 Vendus
0 Commentaire
3 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
100GBASE-SR4 and 112GBASE-OTU4 Dual Rate QSFP28 Optical Transceiver Module (Dual Rate, MMF, 850nm, 100m, MPO12, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-SR4-100GM
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
100m
Connecteur
MPO-12
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
VCSEL
Puissance d'Émission
-8.4~2.4 dBm
Sensibilité du Récepteur
<-10.3 dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4 dBm
Power Consumption
<2.5W
Extinction Ratio
>2 dB
Plage de Température Commerciale
0 to 70°C
Protocoles
IEEE Std 802.3-2018, FC-PI-6P, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
La puce Macom intégrée assure une transmission 100G stable et une faible consommation d'énergie, permettant de réduire la consommation électrique et la dissipation thermique.
Puce Macom
Transmission Stable
≤2.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Data Rate (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation