Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé dans le cadre d'un débit Ethernet 40GBASE jusqu'à 80km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes QSFP+ MSA et RoHS. L'interface I2C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP+ MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.
![Extreme Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202211251509118o1axm.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Extreme Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211251509118o1axm.jpg)
![Extreme Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211251509156e7f7l.jpg)
![Extreme Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022112515091870r9cf.jpg)
![Extreme Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221125150925br9dh8.jpg)
![Extreme Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211251509297br277.jpg)
Extreme Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF
#168313
#168313
2.637,60 € TTC
FS P/N: QSFP-ZR4-40G
8 Vendus
4 Commentaires
2 Questions
Transceiver Types :
69 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Extreme Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-ZR4-40G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
1~6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -25dBm
Budget de Puissance
28dB
Surcharge du Récepteur
-8dBm
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
Rapport d'Extinction
> 8.2dB
Hôte FEC
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (TEB)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba Compatible
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230628113839byttbc.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627145158zna9mm.jpeg)
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
Tout (2)Application (1)Compatibility (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
N***o
Mexico
29/03/2023
Super products work as expected. No issues reported after a week of use so far. Highly recommend and will use their products again.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***a
Spain
26/03/2023
Excellent transceivers, as I have mentioned before they work great on HP and Cisco series. I will order in near future again.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***a
Belgium
08/07/2022
Just want to inform all item already installed. And in good conditions.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation