The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 80km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA and RoHS standards. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
![Arista Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221125150339anvbyg.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Arista Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221125150339anvbyg.jpg)
![Arista Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211251504003be2yw.jpg)
![Arista Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211251504047dj9ua.jpg)
![Arista Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211251504110zpzps.jpg)
![Arista Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221125150420oj7xgw.jpg)
Arista Compatible Module QSFP+ 40GBASE-ZR4 1310nm 80km DOM LC Duplex SMF
#168311
#168311
2.637,60 € TTC
FS P/N: QSFP-ZR4-40G
6 Vendus
4 Commentaires
2 Questions
Transceiver Types :
69 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Compatible 40GBASE-ZR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-ZR4-40G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transimitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
1~6dBm
Sensibilité du Récepteur
<-25dBm
Powerbudget
28dB
Receiver Overload
-8dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
>8.2dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba Compliant
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230628113839byttbc.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627145158zna9mm.jpeg)
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
Tout (2)Application (1)Compatibility (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
N***o
Mexico
29/03/2023
Super products work as expected. No issues reported after a week of use so far. Highly recommend and will use their products again.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***a
Spain
26/03/2023
Excellent transceivers, as I have mentioned before they work great on HP and Cisco series. I will order in near future again.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***a
Belgium
08/07/2022
Just want to inform all item already installed. And in good conditions.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation