La boîte de distribution de fibre optique intérieure de la série ODF est utilisée dans le lien d'accès terminal du système FTTH. C'est un dispositif qui épisse, distribue et sépare les fibres optiques et assure la protection et la gestion des fibres optiques. La série ODF est un châssis standard de montage en rack 19" avec fusion intégrée de la fibre optique avec un boîtier unitaire, ils sont faciles à installer et à utiliser, flexibles, et peuvent ajuster la position par les oreilles de montage pour répondre aux exigences d'installation à l'avant, au milieu et aux extrémités, idéal pour les applications de déploiement ODN sous le réseau POL.
![Panneau de Distribution Optique en Rack 2U à 24 Fibres OS2 Monomode, 24 x SC UPC Simplex Adaptateur (Bleu) Cette image concerne ODF-SC24-WPA.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311091809237jmg7f.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Panneau de Distribution Optique en Rack 2U à 24 Fibres OS2 Monomode, 24 x SC UPC Simplex Adaptateur (Bleu) Cette image concerne ODF-SC24-WPA.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311091809237jmg7f.jpg)
![Panneau de Distribution Optique en Rack 2U à 24 Fibres OS2 Monomode, 24 x SC UPC Simplex Adaptateur (Bleu) Cette image concerne ODF-SC24-WPA.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231109180923mh26ix.jpg)
![Panneau de Distribution Optique en Rack 2U à 24 Fibres OS2 Monomode, 24 x SC UPC Simplex Adaptateur (Bleu) Cette image concerne ODF-SC24-WPA.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311091809239ecmoa.jpg)
![Panneau de Distribution Optique en Rack 2U à 24 Fibres OS2 Monomode, 24 x SC UPC Simplex Adaptateur (Bleu) Cette image concerne ODF-SC24-WPA.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231109180923uwgj4g.jpg)
![Panneau de Distribution Optique en Rack 2U à 24 Fibres OS2 Monomode, 24 x SC UPC Simplex Adaptateur (Bleu) Cette image concerne ODF-SC24-WPA.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231109181831csph5a.jpg)
Panneau de Distribution Optique en Rack 2U à 24 Fibres OS2 Monomode, 24 x SC UPC Simplex Adaptateur (Bleu)
Panneau de Distribution Optique en Rack 2U à 24 Fibres OS2 Monomode, 24 x SC UPC Simplex Adaptateur (Bleu)
La coque extérieure est fabriquée en tôle de haute qualité, avec une bonne résistance mécanique. Le module de soudage intégré peut être retiré pour le fonctionnement et la gestion est rapide
Le rack d'installation standard de 19'' est équipé d'un boîtier intégré pour la fusion et la distribution de la fibre optique, avec une connexion sûre et fiable de la fibre optique.
Ports Numérotés
L'étiquette de numérotation personnalisée offre un moyen rapide et facile d'identifier les lignes de câbles
Câble d'Entrée Latérale
L'entrée de câble des deux côtés peut être ajustée librement pour une utilisation facile
Câblage Raisonnable
Les spécifications de routage des fibres permettent de garder les câbles propres et efficaces 
R***n
Singapore
C***n
Belarus