L'émetteur-récepteur SFP28 offre un débit de 25GBase-LR jusqu'à 2km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur LC duplex. Caractérisé par une faible consommation d'énergie et une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 25G est idéal pour l'Ethernet 25G, les centres de données et les réseaux sans fil 5G. Chaque module émetteur-récepteur SFP28 est testé individuellement dans des switchs ciblés, il est entièrement conforme à la norme SFP28 MSA.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Customized 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#167919
#167919
70,80 € TTC
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
0 Vendu
0 Commentaire
1 Question
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
110 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 sept., 2024
16 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module SFP28 25GBASE-LR Industriel pour les Centres de Données et les Télécoms (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation