Le module émetteur-récepteur optique QSFP28 compatible avec Intel est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 40 km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Le signal 100 Gigabit Ethernet est transporté sur quatre longueurs d'onde. Le multiplexage et le démultiplexage des quatre longueurs d'onde sont gérés au sein de l'appareil. Doté d'une conception séparée BOX+FPC+PCBA, il offre une grande fiabilité, une étanchéité à l'air et des performances en matière de dissipation de la chaleur. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3ba. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient à diverses applications, telles que les connexions de télécommunications 100G, les centres de données, les réseaux informatiques à haute performance et les applications de couche de distribution et de cœur d'entreprise.
Note : Le numéro de série est passé de QSFP28-ER4-100G à QSFP-ER4L-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de série a été modifié.
![Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240125192525xoyfcr.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125192525xoyfcr.jpg)
![Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125192525e39rb8.jpg)
![Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308161544321d311o.jpg)
![Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401251925258eko3i.jpg)
![Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105902xtwvdx.jpg)
![Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230816154221dtsvga.jpg)
Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF
#167801
#167801
2.397,60 € TTC
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
24 Vendus
34 Commentaires
6 Questions
Transceiver Types :
111 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
277 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER4L (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-ER4L-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Max.
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Ondes
1310nm
Distance de Transfert Max.
25km-40km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
4x EML
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
-2.9~4.5dBm
Puissance de Réception
-20.9~-4.9dBm
Consommation d'Énergie
≤4.5W
Rapport d'Extinction
>4dB
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
FEC Intégré
Supporté
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Technologie d'Emballage
Emballage BOX
Modulation Format
4x 25G NRZ
Taille du Noyau
9um/125um
Protocoles
Conforme à la norme MSA QSFP28
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240809153821d7mz6p.png)
Caractéristiques
Application pour centre de données 100G
Assurer une transmission de données stable et efficace sur de longues distances entre les couches cœur et épine dorsale, répondant aux besoins de déploiement des grands centres de données.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202407241537174afb6d.jpg)
Connectivité 100G pour les centres de données
Avec une faible consommation de 4,5W, une haute densité et une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Performance et qualité de pointe pour 100G
Avec la puce Semtech intégrée et l'emballage BOX conçu individuellement, l'émetteur-récepteur QSFP28 offre une vitesse élevée et une faible consommation d'énergie dans les liaisons 100G.
Puce Semtech
Transmission stable
≤4.5W
Faible consommation d'énergie
Emballage BOX
Haute fiabilité
Adopte la technologie WDM pour transmettre les signaux
Le module QSFP 100G EZR4L adopte la technologie WDM qui permet de multiplexer quatre longueurs d'onde pour les transmettre sur une seule fibre, ce qui permet d'économiser considérablement les ressources de la fibre optique.
Testé sur des dispositifs hôtes pour une interopérabilité éprouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de switch ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023090811221754lar9.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Assurez une connectivité transparente pour votre réseau
FS BOX configure les émetteurs-récepteurs pour prendre en charge plus de 200 fournisseurs en ligne en quelques secondes, ce qui permet d'économiser des coûts grâce aux ajustements de compatibilité.
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance de Transfert (Max.) | 40km | 80km | 40km | 40km |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Technologie d'Emballage | Emballage BOX | Emballage BOX | Emballage BOX | Emballage BOX |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Semtech |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Application (2)Product Recommendation (2)Compatibility (1)Power Consumption (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
34
0
0
0
0
R***s
United States
07/11/2023
Many thanks for assisting in getting this order expediated. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)D***r
United States
01/10/2023
Firstly, we would like to thank you for your help & quick response in the mails. We really appreciate your work responsibility & supporting us that really means a lot to us & our team.
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)R***h
Germany
03/07/2022
Mit dem Kauf der 100G-Module sind wir immer noch sehr zufrieden.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation