Le panneau de brassage Cat6 à 48 ports avec 110 terminaisons par perforation est codé par couleur pour le câblage T568A et T568B, ce qui constitue la solution parfaite pour toute application vocale ou LAN. Sa conception unique permet une terminaison facile par perforation. Il suffit de dévisser 4 vis à oreilles fendues pour retirer la matrice de perforation de l'étage supérieur. Commencez par poinçonner les câbles de la partie inférieure, puis replacez la partie supérieure et poinçonnez la partie supérieure. Le faisceau de câbles intégré permet de garder le câblage bien rangé et facile à acheminer.
![Panneau de Brassage de Type 110 Cat6, 48 Ports, 1RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse Cette image concerne C6P-U48P1101U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221209180330q1cgfi.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Panneau de Brassage de Type 110 Cat6, 48 Ports, 1RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse Cette image concerne C6P-U48P1101U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209180330q1cgfi.jpg)
![Panneau de Brassage de Type 110 Cat6, 48 Ports, 1RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse Cette image concerne C6P-U48P1101U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209180330rac4qt.jpg)
![Panneau de Brassage de Type 110 Cat6, 48 Ports, 1RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse Cette image concerne C6P-U48P1101U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209180330xa76il.jpg)
![Panneau de Brassage de Type 110 Cat6, 48 Ports, 1RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse Cette image concerne C6P-U48P1101U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209180330ulo7hk.jpg)
![Panneau de Brassage de Type 110 Cat6, 48 Ports, 1RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse Cette image concerne C6P-U48P1101U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209180330rozpo7.jpg)
![Panneau de Brassage de Type 110 Cat6, 48 Ports, 1RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse Cette image concerne C6P-U48P1101U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209180330p0htki.jpg)
![Panneau de Brassage de Type 110 Cat6, 48 Ports, 1RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse Cette image concerne C6P-U48P1101U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221209180330m353rw.jpg)
Panneau de Brassage de Type 110 Cat6, 48 Ports, 1RU, Barre de Gestion des Câbles Incluse
Panneau de Brassage Cat6 Punch Down UTP à 48 Ports, 1U, pour 10/100/1000Base-T et 10GBase-T Ethernet
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221221160928tgmk4f.jpg)
Ce panneau offre d'excellentes performances et facilite les installations. Cette solution est idéale pour créer une plateforme cuivre standardisée, flexible et fiable dans votre centre de données.
Plateau supérieur amovible pour une terminaison par poinçonnage facile
Code couleur pour le câblage 568A/568B
Ports numérotés et étiquetés pour une identification et une référence faciles
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221221161709t6t21q.jpg)
Catégorie | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 | Cat5e/Cat6 |
Nombre de Ports | 48 | 48 | 48 |
Terminaison | Type de Poinçonnage 110 | Coupleur | Coupleur |
Type de Blindage | Non Blindé | Blindé | Non Blindé |
Nombre d'Espaces en Rack | 1U | 1U | 1U |
Type de Panneau de Brassage | Plat | Plat | Plat |
Dimension (H x L x P) | 1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm) | 1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm) | 1.75" x 19" x 3.62" (44.5 x 482.5 x 92mm) |
D***o
Canada