Le câble optique actif QSFP56 200G est conçu pour être utilisé dans les liaisons 200 Gigabit Ethernet sur fibre multimode OM3, il contient quatre émetteurs-récepteurs optiques à fibres multimodes (MMF) par extrémité, chacun fonctionnant à des débits de données jusqu'à 50Gb/s. Ce câble optique actif est conforme aux normes IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA et InfiniBand HDR.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Générique Compatible Câble Optique Actif QSFP56 200G
#166752
#166752
958,80 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-AO01
5 Vendus
1 Commentaire
0 Question
Longueur :
Précommande, Expédié avant 24 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible AOC QSFP56 200G (1 mètre, QSFP56 vers QSFP56)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP56-200G-AOC
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP56 vers QSFP56
Débit de Données Maxi.
200Gbps
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Longueur de Câble
1m (3ft)
Matériau de Gaine
LSZH
Type de Câble
OM3
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Longueur d'Onde
850nm
Consommation d'Énergie
≤ 4.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Format de Modulation
PAM4
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
Supporté
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Protocoles
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR
MTBF
≈3.2 Million Heures
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
M***o
United States
05/12/2023
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation