Un adaptateur de fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit dispositif conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Adaptateur à Fibre Optique ST/UPC vers ST/UPC Duplex Multimode Métallique avec Bride (10pcs/Paquet)
#166342
#166342
24,00 € TTC
FS P/N: AD-STU-STU-MMF-DXF-FS
13 Vendus
0 Commentaire
0 Question
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 7 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Adaptateur à Fibre Optique ST/UPC vers ST/UPC Duplex Multimode Métallique avec Bride
Spécifications
Connection Type
ST-ST
Nombre de Fibres
Duplex
Type de Polissage
UPC
Mode Fibre
OM3/OM4
Perte d'Insertion
≤0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Complète
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Quantité de Paquet
10 Pcs
RoHS État de Conformité
Comforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Extension de la Connexion Fibre Optique avec des Adaptateurs
Avec des composants de haute précision et un système facile à installer sans aucun outil, les adaptateurs assurent la communication entre deux appareils à distance grâce à une connexion directe avec la ligne de fibre optique.
Capuchons de Protection contre la Poussière
Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté
Manchon en Céramique de Haute Précision
Assurent une connexion maximale entre les jarretières optiques
Véritable Adaptateur Monobloc
L'adaptateur est doté d'un corps monobloc robuste qui offre des performances accrues en matière de charge latérale.
Répond aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation