L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Netegar supporte jusqu'à 120km sur OS2 SMF via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme SFF-8431. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, Ethernet 10G et Fibre Channel, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Netegar Compatible Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 120km DOM LC Duplex SMF
#166145
#166145
682,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GZRC-120
4 Vendus
9 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
40 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
43 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Netegar Compatible Module SFP+ 10GBASE-ZR (SMF, 1550nm, 120km, LC, DOM)
Spécifications
Part Number
SFP-10GZRC-120
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
120km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
1~6dBm
Sensibilité du Récepteur
<-26dBm
Powerbudget
27dB
Surcharge du Récepteur
≥-8dB
Consommation d'Énergie Typique
≤1.8W
Extinction Ratio
>8.2dB
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
9
0
0
0
0
W***g
Republic of Korea
16/11/2023
I've been using it for about 1 year, and I must say it has exceeded my expectations in terms of stability and performance
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***s
Canada
30/05/2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)C***a
New Zealand
27/04/2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation