HPE Aruba compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-BX throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1270nm-TX/1330nm-RX via an LC simplex connector.bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom et data center. It is fully compliant with SFP28 MSA, CPRI et eCPRI stetard.
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221031162231ckw6i9.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031162231ckw6i9.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221031162230mu7o3b.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85132.C.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85132.D.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85132.E.jpg)
![HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85132.F.jpg)
HPE Aruba Compatible Module SFP28 25GBASE 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF
#166097
#166097
106,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25G-BX
285 Vendus
23 Commentaires
2 Questions
129 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
25 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HPE Aruba Compatible 25GBASE-BX10-U SFP28 Module pour centre de données et Telecom (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifications
HPE Aruba Compatible
SFP28-25G-BX
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1270nm-TX/1330nm-RX
Max Cable Distance
10km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB BiDi
Receiver Type
PIN
TX Power
-2~4dBm
Receiver Sensitivity
<-13dBm
Powerbudget
11dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
3.5dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
MSA Compliant, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Parameter (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
23
0
0
0
0
J***s
Canada
24/05/2023
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)S***l
United States
13/01/2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)B***e
United States
14/12/2022
Thanks for reaching out, FS.com has had excellent service since we opened our account – I plan to continue ordering cables, jumpers and modules when needed.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation