FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QLE2742-SR-CK.
Cette image concerne QLE2742-SR-CK.

Adaptateur de Bus Hôte Fibre Channel Marvell®QLogic® QLE2742-SR-CK, 32G à Double Port SFP+, PCIe 3,0 x 8, Profil Bas

#165995
#165995

32G SFP+ Double Port PCIe 3.0 × 8 LCB RDP SLA Rétrocompatibilité

4.485,60 € TTC
FS P/N: QLE2742-SR-CK
3 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 7 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 3 Ans

Adaptateur de Bus Hôte Fibre Channel Marvell®QLogic® QLE2742-SR-CK, 32G à Double Port SFP+, PCIe 3.0 x 8, Profil Bas

Le QLE2742-SR-CK est un adaptateur Fibre Channel 32G, à double port, conçu pour assurer la rapidité des applications d'entreprise critiques, mettre en place une infrastructure hautement résiliente et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Il offre des performances FC natives à la pointe de l'industrie avec une faible utilisation du CPU. Il peut être appliqué à de multiples scénarios tels que centre de données, réseau de campus, salle de télécommunication, ISP, hébergement, virtualisation, etc.

Spécifications
Fabricant
MARVELL TECHNOLOGY INC
Technologie
FC
Ports
Double
Interface Hôte
PCIe 3.0 × 8 
Vitesses FC Supportées
32GFC 
Taux de Liaison
6,400MBps/Port
Type de Câblage
Module SFP+, DAC et AOC
Hauteur du Support
Profil Bas
Humidité de Stockage
 5% ~ 95% 
Température de Stockage
-20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)
Humidité de Fonctionnement
 10% ~ 90% 
Température de Fonctionnement
0 °C ~ 55 °C (32 °F ~ 131 °F)
Dimensions du PCB de la Carte (L x P)
6.6" x 2.731" (167.64 x 69.3674mm) (sans support)
Garantie
3 Ans 
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Adaptateur de Bus Hôte Fibre Channel 32GFC Amélioré
Les performances inégalées du 32GFC éliminent les goulots d'étranglement potentiels des E/S dans les puissants serveurs multiprocesseurs et multicœurs d'aujourd'hui.
Faible Consommation d'Énergie
Haute Performance
Capacités Avancées de Mise en Réseau du Stockage
QoS (Qualité de Service) pour un Meilleur Contrôle du Trafic

Les performances du réseau peuvent être considérablement améliorées en appliquant la QoS de priorisation des trames basée sur le contrôle spécifique à la classe (CS_CTL), permettant de réduire les congestions du réseau.

Isolation Complète au Niveau du Port

Empêche les erreurs et pannes de logiciel de se propager sur tous les ports, et fournit des performances prévisibles et évolutives sur chacun d'entre eux.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Adapter Type (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

Q***n

Belgium

21/03/2024
5.0
The shopping experience was very pleasant! The website interface was clean and clear, making it easy to find the product I needed.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

O***y

United States

04/03/2023
5.0
Generally speaking we are happy regarding our experience with FS as a supplier: prompt answers on requests and inquiries.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation