FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QLE2692-SR-CK.
Cette image concerne QLE2692-SR-CK.

Adaptateur de Bus Hôte Fibre Channel Marvell®QLogic® QLE2692-SR-CK, 16GbE à Double Port SFP+, PCIe 3,0 x 8, Profil Bas

#165994
#165994

16G SFP+ Double Port PCIe 3.0 × 8 LCB RDP SLA Rétrocompatibilité

3.440,40 € TTC
FS P/N: QLE2692-SR-CK
2 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 23 déc., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 3 Ans

Adaptateur de Bus Hôte Fibre Channel Marvell®QLogic® QLE2692-SR-CK, 16GbE à Double Port SFP+, PCIe 3.0 x 8, Profil Bas

Le QLE2692-SR-CK est un adaptateur Fibre Channel (FC) Gen 5 (16Gb) amélioré, à double port, conçu pour les centres de données d'entreprise nécessitant le nec plus ultra en matière de performances FC, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de protection des investissements pour les environnements virtualisés et de clouds privés exigeants. Il offre les meilleures performances FC natives du secteur avec une faible utilisation du CPU et des décharges matérielles complètes. Il peut être appliqué à de multiples scénarios tels que centre de données, réseau de campus, salle de télécommunication, FAI, hébergement, virtualisation, etc.

Spécifications
Fabricant
MARVELL TECHNOLOGY INC
Technologie
FC
Ports
Double
Interface Hôte
PCIe 3.0x 8
Vitesses FC Supportées
16GFC 
Taux de Liaison
3,200MBps/Port
Type de Câblage
Module SFP+, DAC et AOC
Hauteur du Support
Profil Bas
Humidité de Stockage
 5% ~ 95% 
Température de Stockage
-20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)
Humidité de Fonctionnement
 10% ~ 90% 
Température de Fonctionnement
0 °C ~ 55 °C (32 °F ~ 131 °F)
Dimensions du PCB de la Carte (L x P)
6.6" x 2.731" (167.64 x 69.3674mm) (sans support)
Garantie
3 Ans 
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Adaptateur de Bus Hôte Fibre Channel 16GFC Amélioré
Les performances inégalées du 16GFC éliminent les goulots d'étranglement potentiels des E/S dans les puissants serveurs multiprocesseurs et multicœurs actuels.
Faible Consommation d'Énergie
Haute Performance
Capacités Avancées de Mise en Réseau du Stockage
QoS (Qualité de Service) pour un Meilleur Contrôle du Trafic

Les performances du réseau peuvent être considérablement améliorées en appliquant la QoS de priorisation des trames basée sur le contrôle spécifique à la classe (CS_CTL), permettant de réduire les congestions du réseau.

Isolation Complète au Niveau du Port

Empêche les erreurs et pannes de logiciel de se propager sur tous les ports, et fournit des performances prévisibles et évolutives sur chacun d'entre eux.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

G***i

United Kingdom

21/03/2024
5.0
This product is simply fantastic! Installation is easy, and the performance is excellent. The speed of my home network has noticeably improved. Thanks to the FS for providing such a great product!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

G***t

Ukraine

30/03/2023
5.0
I must say that I admire the quality of your website, the quality of service and the quality of your care. You are a role model :) I have not met another supplier who would offer a level of service similar to yours :)
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation