L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Intel prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 100km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8472 MSA. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il peut être déployé dans l'équipement de réseau DWDM dans les réseaux d'accès métropolitains et les réseaux centraux.
![Intel C43 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1542,94nm 100km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC43-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221019174811fagymf.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Intel C43 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1542,94nm 100km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC43-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019174811fagymf.jpg)
![Intel C43 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1542,94nm 100km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC43-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221014160128o0t508.jpg)
![Intel C43 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1542,94nm 100km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC43-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019174818z47yvj.jpg)
![Intel C43 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1542,94nm 100km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC43-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221019174813k1x0ya.jpg)
![Intel C43 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1542,94nm 100km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC43-10GSFP-100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210141601362yimup.jpg)
Intel C43 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1542,94nm 100km DOM LC Duplex SMF
#165157
#165157
478,80 € TTC
FS P/N: DWC43-10GSFP-100
0 Vendu
28 Commentaires
0 Question
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 05 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Intel compatible Module SFP+ 10G DWDM (SMF, 1542.94nm, 100km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
DWC43-10GSFP-100
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi.
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1542.94nm
Distance de Transfert Maxi.
100km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
1-7dBm
Sensibilité du Récepteur
< -25dBm
Budget de Puissance
26dB
Surcharge du Récepteur
-8dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Rapport d'Extinction
> 8.2dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2022102611400258dbfl.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.5 W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231111120031gtr66p.jpg)
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
28
0
0
0
0
J***a
United States
30/06/2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***a
United States
30/06/2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***a
United States
30/06/2023
I do appreciate the quick responses from you and your team. Excellent customer service!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation