FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.
Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.

5ft (1,5m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, 10 PCS/paquet

#163461
#163461

Cuivre Nu Pur PoE++ 550Mhz

43,20 € TTC
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
135 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
19 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
20 en Transit, Recevez-le avant 27 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

5ft (1.5m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, 10 PCS/Paquet

Les câbles réseaux Cat6 UTP offrent des performances supérieures à celles du câble réseau Ethernet Cat6, apportant une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, supportant jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur 100 mètres de câble. Largement utilisé dans les centres de données, les bâtiments intelligents, les réseaux d'entreprise, les établissements financiers, les écoles, les bureaux gouvernementaux, etc., pour une connexion entre appareils ou une connexion entre appareils et panneaux de brassage, notamment pour les transmissions de voix, de données, d'images, de multimédia et autres.

Spécifications
Type de Câble
Cat 6
Type de Blindage
Non Blindé (U/UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Ronde)
Longueur
5ft (1.5m) (Incluant les Fiches)
Largeur de Bande de Référence
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Stranded
Couleur du Câble
Bleu (Similaire à RAL5021) 
Jauges de Fil (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Schéma de Fil
T568B, Droit
Température de Fonctionnement
-20°C-75°C (-4°F-167°F)
Température d'Installation
-10°C-50°C (14°F-122°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau de haute performance .

Centre de Test

Test de Câbles Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Transmission Stable de 550MHz
Ce câble peut atteindre une vitesse de 550MHz et prend en charge l'Ethernet 1000-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées
Protection contre Interférences Électromagnétiques
Triple Protection des Câbles Réseau

Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.

La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.

La gaine en PVC possède des performances ignifuges élevées.

La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Fluke Networks - Test des Câbles

Les câbles de brassage sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (2)T568B (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
0
0
0
0

G***z

United States

01/04/2023
5.0
Thank you for the follow up email. The shopping experience is great, your website is well designed and easy to search through a great choice of quality products.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation