Les câbles réseaux Cat6 UTP offrent des performances supérieures à celles du câble réseau Ethernet Cat6, apportant une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, supportant jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur 100 mètres de câble. Largement utilisé dans les centres de données, les bâtiments intelligents, les réseaux d'entreprise, les établissements financiers, les écoles, les bureaux gouvernementaux, etc., pour une connexion entre appareils ou une connexion entre appareils et panneaux de brassage, notamment pour les transmissions de voix, de données, d'images, de multimédia et autres.
![2ft (0,6m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, 10 PCS/paquet Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230207140904wbtanm.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![2ft (0,6m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, 10 PCS/paquet Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207140904wbtanm.jpg)
![2ft (0,6m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, 10 PCS/paquet Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226141028gpfwih.jpg)
![2ft (0,6m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, 10 PCS/paquet Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70554.main.jpg)
![2ft (0,6m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, 10 PCS/paquet Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70554.B.jpg)
![2ft (0,6m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, 10 PCS/paquet Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70554.C.jpg)
![2ft (0,6m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, 10 PCS/paquet Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70650.D.jpg)
![2ft (0,6m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, 10 PCS/paquet Cette image concerne C6UTPSGPVC-10PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220726115105dlpcsb.jpg)
2ft (0,6m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, 10 PCS/paquet
2ft (0.6m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu, 10 PCS/Paquet
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221028103336yp797o.jpg)
Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.
La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.
La gaine en PVC possède des performances ignifuges élevées.
La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211028/1635391225617a16f9a8cae6.33392592.jpeg.webp)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220517/165277133562834a071893c5.58395231.jpeg.webp)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210908/163106814361381fef3b2558.34462896.jpeg.webp)
Les câbles de brassage sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.
I***m
United States