The 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Taking BOX+FPC+PCBA separate design, it has great reliability, airtightness and heat dissipation performance. This transceiver is compliant with IEEE802.3bm standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as telecom, service provider applications and also 5G wireless network, suitable for both outdoor and indoor deployments.
Note: The FS P/N is changed from Q28-IR4-100G-I to QSFP-CWDM4-100G-I, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
![Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240125193705whtwum.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125193705whtwum.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125193705k2t8w3.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221013094204npjxkt.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne FS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125193705fdkeg7.jpg)
![Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221013094204phboqt.jpg)
Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF
#163313
#163313
502,80 € TTC
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G-I
8 Vendus
3 Commentaires
3 Questions
Transceiver Types :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
100GBASE-CWDM4 QSFP28 Optical Transceiver Module (Industrial, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-CWDM4-100G-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-2.5~6.5dBm
RX Power
-11.5~3.5dBm
Powerbudget
9dB
Extinction Ratio
>3.5dB
Power Consumption
<4.5W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9um/125um
Packaging Technology
COB Packaging
Protocoles
QSFP28 MSA, CWDM4 MSA, IEEE802.3bm, SFF-8636
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221020094533cj7mq6.png)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Connection (1)Modulation (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
1***5
12345
26/03/2023
They have worked with me so in depth on projects and helped develop my knowledge. I will always use them for all optics needs.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***r
Germany
11/02/2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***o
Australia
20/02/2022
After sales is second to no-one!
Delivery was timely and also well shepherded.
Delivery was timely and also well shepherded.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation