FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne DE.
Cette image concerne DE.
Cette image concerne .
Cette image concerne DE.
Cette image concerne .
Cette image concerne DE.
Cette image concerne DE.
Cette image concerne .
Cette image concerne DE.
Cette image concerne .

Dell Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF

#163307
#163307

Macom DFB ≤4.5W Duplex LC SMF Industriel

502,80 € TTC
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G-I
8 Vendus
3 Commentaires
3 Questions
Précommande, Expédié avant 11 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Dell Compatible 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Module (Industriel, SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Dell Compatible 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Le module est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 2 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm via des connecteurs LC duplex. Adoptant une conception séparée BOX+FPC+PCBA, il présente une grande fiabilité, une grande étanchéité à l'air et des performances de dissipation thermique. L'émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE802.3bm. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les télécommunications, les applications de fournisseurs de services et également le réseau sans fil 5G, adapté aux déploiements extérieurs et intérieurs.
Remarque : le numéro de pièce FS est modifié de Q28-IR4-100G-I à QSFP-CWDM4-100G-I, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.

Specifications
Part Number
QSFP-CWDM4-100G-I
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.5~6.5dBm
RX Power
-11.5~3.5dBm
Powerbudget
9dB
Extinction Ratio
>3.5dB
Power Consumption
<4.5W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9um/125um
Packaging Technology
COB Packaging
Protocols
QSFP28 MSA, CWDM4 MSA, IEEE802.3bm, SFF-8636
Warranty
5 Years

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Longueur d'onde centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
Distance du câble (Max.)
2km
2km
2km
2km
Type de câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Type d'émetteur
DFB
4x CWDM DML (DFB)
DFB
EML
Technologie d'emballage
COB Packaging
COB Packaging
/
BOX Emballage
Puce
Macom Puce
Macom Puce
Macom Puce
Broadcom Puce
Plage de température
-40 to 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Application
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
Centre de données
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Connection (1)Modulation (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3
0
0
0
0

1***5

12345

26/03/2023
5.0
They have worked with me so in depth on projects and helped develop my knowledge. I will always use them for all optics needs.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

M***r

Germany

11/02/2023
5.0
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

E***o

Australia

20/02/2022
5.0
After sales is second to no-one!
Delivery was timely and also well shepherded.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation