Le compatible module SFP Ciena prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de Ciena, etc.
Avec sa faible consommation d'd'énergie, le module SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
![Ciena CWDM-SFP8-1530 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1530nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230811141705g3z4qh.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Ciena CWDM-SFP8-1530 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1530nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811141705g3z4qh.jpg)
![Ciena CWDM-SFP8-1530 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1530nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308111417053k3syu.jpg)
![Ciena CWDM-SFP8-1530 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1530nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811141705dbxxqn.jpg)
![Ciena CWDM-SFP8-1530 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1530nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75396.C.jpg)
![Ciena CWDM-SFP8-1530 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1530nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75396.F.jpg)
![Ciena CWDM-SFP8-1530 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1530nm 80km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75396.G.jpg)
Ciena CWDM-SFP8-1530 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1530nm 80km DOM LC Duplex SMF
#16300
#16300
60,00 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
110 Vendus
3 Commentaires
2 Questions
Longueur d'Onde :
39 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 4 sept., 2024
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
Ciena CWDM-SFP8-1530 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1530nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
Ciena Compatible
CWDM-SFP8-1530
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
1000Mbps
Longueur d'Onde
1530nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Conforme à la MSA
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur le
pour plus d'informations.
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de la Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les modules SFP CWDM constituent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Garantie
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement du commutateur ciblé, ce qui garantit des opérations sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211210/163910837661b2cf187146d4.04966353.jpeg.webp)
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
Test de la Température
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
C***s
United States
26/05/2016
the best online store, highly recommended
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)R***n
United States
27/03/2016
I really like this store, ordered many times before.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)R***n
Australia
10/02/2016
Not only was this a great price there was also fast shipping
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation