HW Compatible 100GBASE-ERL QSFP28 Le module est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 25 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm via des connecteurs LC duplex. Adoptant une conception séparée BOX+FPC+PCBA, il présente une grande fiabilité, une grande étanchéité à l'air et des performances de dissipation thermique. L'émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3ba 100GBASE-ERL Lite. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les connexions de télécommunications 100G, les centres de données, les réseaux informatiques hautes performances, les applications de base d'entreprise et de couche de distribution.
Remarque : Le numéro de pièce FS est modifié de QSFP28-ERL-100G à QSFP-ERL-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.
![HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20240131153706avtikz.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131153706avtikz.jpg)
![HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131153706pegt6q.jpg)
![HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928103946kp844x.jpg)
![HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131153706z9v5ms.jpg)
![HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-ERL-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928103946cfirfv.jpg)
HW Compatible Module QSFP28 100GBASE-ERL Single Lambda 1310nm 25km DOM LC Duplex SMF
#162431
#162431
1.197,60 € TTC
FS P/N: QSFP-ERL-100G
13 Vendus
4 Commentaires
4 Questions
Transceiver Type :
25 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW Compatible 100GBASE-ERL QSFP28 Module (SMF, 1310nm, 25km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-ERL-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
25km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD
TX Power
0~5.6dBm
Minimum Receiver Power
-13.5dBm
Powerbudget
13.5dB
Receiver Overload
-2.6dBm
Power Consumption
<4W
Extinction Ratio
>5dB
DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
DSP
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Protocols
CEI-28G-VSR, QSFP28 MSA, SFF-8636
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202210181616361mfnf6.png)
Caractéristiques
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 25km | 2km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 500m (with Host FEC) |
Type de câble | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Type d'émetteur | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Technologie d'emballage | COB (Puce on Board) Packaging | BOX Emballage | BOX Emballage | BOX Emballage |
Puce | Inphi Puce | Macom Puce | Broadcom Puce | Broadcom Puce |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Application (1)Certification (1)Compatibility (1)Parameter (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
C***a
United States
16/10/2023
Wonderful customer service; my account manager patiently assists me in selecting the appropriate model.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)T***s
United States
07/10/2023
For network upgrades, our data center required some 100G optics. These FS modules appeared to be high-performance which I discovered by chance while searching online. I then made my orders. This 100G ERL optical modules worked extremely well and contributed to the connection in our data center.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)1***1
12301
15/04/2023
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation