L'émetteur-récepteur SFP+ 10GBASE-LRL H3C Compatible prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 2km sur une fibre monomode OS2 LC duplex (SMF). Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFP+ MSA, SFF-8431 et SFF-8472. Le contrôle de diagnostic numérique (DDM) intégré permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel via l'interface I2C.
Le module SFP-10GLRL-31-I est adapté à l'application Ethernet 10GBASE et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, les applications extérieures et la marine, le pétrole et le gaz, les mines.
![H3C Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230809094945jlg80s.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![H3C Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809094945jlg80s.jpg)
![H3C Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809094945acnseq.jpg)
![H3C Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809094945rqb5zc.jpg)
![H3C Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809094946bveek8.jpg)
![H3C Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308090949457ltvr8.jpg)
H3C Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G
#160050
#160050
32,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GLRL-31-I
0 Vendu
11 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
375 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 juill., 2024
303 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
H3C Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRL (SMF, 1310nm, 2km, LC, Industriel, DOM)
Spécifications
H3C Compatible
SFP-10GLRL-31-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.31Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Transmitter Type
FP
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-8.2~0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202208221358104y1px3.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Matching Cables (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
11
0
0
0
0
W***h
United States
13/11/2023
This SFP+ transceiver isn't just compatible with our Cisco gear; it's aligned with our mission to maintain non-stop industrial operations under demanding circumstances. For professionals like myself, whose work can't be confined to a controlled, clean room, it's the tool that meets our specialized networking needs.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***d
United States
14/10/2023
The convenience of the hot-pluggable feature means I can keep my network up and running without any interruptions, which is crucial for my business operations.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***n
United States
29/07/2023
Knowing that this transceiver has been tested for top-notch performance gives me peace of mind. I feel confident that I'm investing in a reliable component that won't let me down when it's needed most.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation