FS for Mellanox Compatible 10GBASE-LRL SFP+ transceiver supports up to 2km link lengths over duplex LC OS2 singlemode fiber (SMF). This transceiver is compliant with SFP+ MSA, SFF-8431 and SFF-8472 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters via the I2C interface.
The SFP-10GLRL-31-I module is suitable for 10GBASE Ethernet application and can work in harsh industrial environments, such as telecommunications, outdoor applications and marine, oil and gas, mining.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
FS Mellanox Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G
#160048
#160048
32,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GLRL-31-I
115 Vendus
11 Commentaires
4 Questions
Transceiver Models :
368 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
193 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS for Mellanox Compatible 10GBASE-LRL SFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, Industrial, DOM)
Spécifications
Mellanox Compatible
SFP-10GLRL-31-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.31Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
FP
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-8.2~0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9/125µm
Modulation
NRZ
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, FC-PI-4 Rev 7.0
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Matching Cables (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
11
0
0
0
0
W***h
United States
13/11/2023
This SFP+ transceiver isn't just compatible with our Cisco gear; it's aligned with our mission to maintain non-stop industrial operations under demanding circumstances. For professionals like myself, whose work can't be confined to a controlled, clean room, it's the tool that meets our specialized networking needs.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***d
United States
14/10/2023
The convenience of the hot-pluggable feature means I can keep my network up and running without any interruptions, which is crucial for my business operations.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***n
United States
29/07/2023
Knowing that this transceiver has been tested for top-notch performance gives me peace of mind. I feel confident that I'm investing in a reliable component that won't let me down when it's needed most.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation