Arista compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-LR throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. Featuring low power consumption, high speed, 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, data center, et 5G Wireless Network. Each SFP28 transceiver module is individually tested in targeted switch, it is fully compliant with SFP28 MSA stetard.
![Arista Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220805104036iaiwl8.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Arista Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/images/2024070215352595etvd.jpg)
![Arista Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805104036iaiwl8.jpg)
![Arista Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805104040r2oxvd.jpg)
![Arista Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805104147tlyj4d.jpg)
![Arista Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208051040383o3p8e.jpg)
![Arista Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-25GLRL-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208051041499p8kj6.jpg)
Arista Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 2km Industriel DOM LC Duplex SMF
#158961
#158961
70,80 € TTC
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
16 Vendus
16 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
111 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Compatible 25GBASE-LR SFP28 Industriel Module pour centre de données et Telecom (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-25GLRL-31-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB 1310nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-7-2.5dBm
Receiver Sensitivity
<-12dBm
Powerbudget
5dB
Receiver Overload
2dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Support
Protocols
SFP28 MSA, SFF-8472
Warranty
5 Years
Core Size
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220806112535zxnom9.png)
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation d'énergie, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220824094917n85cdv.webp)
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
Longueur d'onde centrale | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 2km | 20km | 30km |
Type d'émetteur | VCSEL | DFB | DFB | DFB | DML |
Media | MMF | SMF | SMF | SMF | SML |
Technologie d'emballage | COB Packaging | BOX Emballage | BOX Emballage | BOX Emballage | BOX Emballage |
Puce | Macom | Macom | Semtech | Maxim | Maxim |
Application | 25G Ethernet/ Centre de données/ 5G Wireless Network | 25G Ethernet/ Centre de données/ 5G Wireless Network | 25G Ethernet/ Centre de données/ 5G Wireless Network | 25G Ethernet/ Centre de données/ 5G Wireless Network | 25G Ethernet/ Centre de données/ 5G Wireless Network |
Vidéos
See more
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
15
1
0
0
0
A***n
Ukraine
11/08/2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Achat Vérifié
Utile (14)
Commentaire (0)L***d
Monaco
10/08/2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)B***h
United States
10/08/2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Achat Vérifié
Utile (13)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation