Intel compatible SFP+ transceiver supports up to 220m over OM3 multimode fiber (MMF). This transceiver is compliant with IEEE802.3. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
![Intel Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202208261805099rx9gl.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Intel Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208261805099rx9gl.jpg)
![Intel Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824204925zh8zls.jpg)
![Intel Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824204935nyc4dc.jpg)
![Intel Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824204936zo6bgq.jpg)
![Intel Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne SFP-10GLRM-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220824204935mev9yq.jpg)
Intel Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF pour Sans Fil 4G
#158599
#158599
32,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I
58 Vendus
5 Commentaires
4 Questions
Transceiver Models :
248 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 25 juill., 2024
146 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Intel Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (MMF/SMF, 1310nm, 220m/1.4km, LC, Industrial, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10GLRM-31-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
220m @ OM3 MMF, 1.4km over SMF
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF/SMF
Transmitter Type
FP 1310nm
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-8.2~0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulation
NRZ
Protocoles
SFP+ MSA Compliant, IEEE802.3, CPRI
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220806110828wx1w7e.jpeg)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Matching Cables (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
5
0
0
0
0
M***e
United States
14/05/2023
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***h
Switzerland
09/04/2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***o
Sweden
06/03/2023
Thanks! I must say as far as my experience goes, you run a lean and tight ship, simple, quick and straightforward service. Keep it up. :)
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation