L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Juniper Networks EX-SFP-10GE-LRM-I prend en charge jusqu'à 220m sur une fibre multimode OM3 (MMF). Cet émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE802.3. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472. Avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à 85°C, cet émetteur-récepteur industriel à fibre optique peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et d'usine, les applications extérieures, les systèmes de transport ferroviaire et intelligent (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-LRM-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240822142129irthot.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-LRM-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822142129irthot.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-LRM-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822093950hfbmkq.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-LRM-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822093950t028tq.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-LRM-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822142121wf29lj.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-LRM-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF pour Sans Fil 4G Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822093950ajwj8j.jpeg)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-LRM-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 220m Industriel DOM LC Duplex MMF/SMF pour Sans Fil 4G
#158589
#158589
32,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I
60 Vendus
5 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
197 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 4 sept., 2024
103 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
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
Juniper Networks EX-SFP-10GE-LRM-I Compatible Module SFP+ 10GBASE-LRM (MMF/SMF, 1310nm, 220m/1,4km, LC, Industriel, DOM)
Spécifications
Juniper Compatible
EX-SFP-10GE-LRM-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
220m @ OM3 MMF, 1.4km over SMF
Connecteur
LC Duplex
Média
MMF/SMF
Transmitter Type
FP 1310nm
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-8.2~0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
Powerbudget
6.2dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Taille du Noyau
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulation
NRZ
Protocoles
SFP+ Conforme à la Norme MSA, IEEE802.3, CPRI
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Matching Cables (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
5
0
0
0
0
M***e
United States
14/05/2023
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***h
Switzerland
09/04/2023
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***o
Sweden
06/03/2023
Thanks! I must say as far as my experience goes, you run a lean and tight ship, simple, quick and straightforward service. Keep it up. :)
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation