L'émetteur-récepteur SFP compatible Avaya fournit jusqu'à 10km de débit 1000Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant les longueurs d'onde 1310nm-TX/1490nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour les réseaux Fast Ethernet, Télécom et Centres de Données.
![Avaya AA1419069-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2022082916030639a24e.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Avaya AA1419069-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022082916030639a24e.jpg)
![Avaya AA1419069-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022082916030339v04y.jpg)
![Avaya AA1419069-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15813.C.jpg)
![Avaya AA1419069-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15813.D.jpg)
![Avaya AA1419069-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Cette image concerne SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15813.E.jpg)
Avaya AA1419069-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-BX-U BiDi 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF
#15813
#15813
12,00 € TTC
FS P/N: SFP-GE-BX
330 Vendus
384 Commentaires
10 Questions
Transceiver Models :
2195 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
855 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
Avaya Nortel AA1419069-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-BX-U (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Avaya Authentique
AA1419069-E6
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi
1000Mbps
Longueur d'Onde
1310nm-TX/1490nm-RX
Distance de Transfert Maxi
10km
Connecteur
LC simplex
Composants Optiques
FP BiDi
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-9 ~ -3dBm
Sensibilité du Récepteur
< -23dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compatible
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Système de Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les émetteurs-récepteurs SFP BIDI offrent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque >20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (10)Other Compatibility (2)Connectivity Solutions (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
319
51
14
0
0
V***y
Israel
14/08/2024
Thank you, both https://www.fs.com/products/75335.html and https://www.fs.com/products/75336.html modules are indeed excellent.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***n
Netherlands
19/07/2024
The SFP was delivered as communicated and works like a charm.
Great job FS.com
Great job FS.com
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)N***r
Hungary
19/04/2024
We use a lot of FS transceiver in different type with different vendors - all of them works well.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation