FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne IC6ASFTPPVC.
Cette image concerne IC6ASFTPPVC.
Cette image concerne IC6ASFTPPVC.
Cette image concerne IC6ASFTPPVC.
Cette image concerne IC6ASFTPPVC.
Cette image concerne IC6ASFTPPVC.
Cette image concerne IC6ASFTPPVC.
Cette image concerne IC6ASFTPPVC.

16ft (5m) Câble Réseau Ethernet Industriel Cat6a Non-booted Blindé (SFTP) PVC IP65, Noir

#157904
#157904

Paire Torsadée Stranded Nu Pur 500MHz PoE++ T568B Test Fluke

46,80 € TTC
FS P/N: IC6ASFTPPVC
42 Vendus
9 Commentaires
2 Questions
Longueur :
117 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Industriel Cat6a Non-booted Blindé (SFTP) PVC IP65, 26AWG, 10GBase-T

Les câbles réseau Ethernet industriels sont composés de câbles à paires torsadées de catégorie 6A, de qualité industrielle, pour les installations SFTP. Ils sont adaptés pour les connexions entre équipements d'automatisation en environnement industriel.

Le câble industriel cat6a est conforme aux normes ANSI/TIA-568.2-D. Certifié IP65 pour la protection contre la poussière et l'immersion temporaire en liquide, le matériau de la gaine extérieure du câble répond aux normes de résistance aux UV et à l'huile respectivement. Idéal pour des conditions extrêmement difficiles.

Spécifications
Type de Câble
Industriel Cat6a Non-booted
Type de Blindage
Blindé (SFTP)
Gaine de Câble
PVC
Longueur
16ft (5m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
10GBase-T
Largeur de Bande de Référence
500MHz
Gauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.4 ± 0.3
Connecteurs
Fiche RJ45
Paires Torsadées
4 Paires
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Indice IP
IP65
Température de Fonctionnement
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Température d'installation
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
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
9
0
0
0
0

P***y

United States

19/06/2023
5.0
Good quality, does the job, no issues.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)

H***y

United States

13/06/2023
5.0
Cables worked perfectly for me.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

H***s

United States

13/06/2023
5.0
This network cable has a very fast internet speed.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation