Avaya Nortel AA1419052-E6 compatible SFP transceiver supports up to 80km link lengths over LC duplex SMF fiber. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of Avaya switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc.
Featuring low power consumption, the hot swappable 1G SFP transceiver is ideal for Internet Service Provider (ISP) Gigabit Ethernet communication links, Enterprise LAN & SAN Networks, Data Center LAN & SAN Networks and other optical links.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Avaya Nortel AA1419052-E6 Compatible Module SFP 1000BASE-ZX 1550nm 80km DOM LC Duplex SMF
#15788
#15788
32,40 € TTC
FS P/N: SFP1G-ZX-55
35 Vendus
266 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
106 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 26 sept., 2024
63 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Avaya Nortel AA1419052-E6 Compatible 1000BASE-ZX SFP Transceiver Module (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
Avaya Compatible
AA1419052-E6
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi.
1000Mbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Maxi.
80km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB 1550nm
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8472 MSA Compatible, IEEE 802.3ah-2004
* Les émetteurs-récepteurs standard FS sont entièrement compatibles avec les équipements Cisco. Cliquez sur
pour plus d'informations.
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Système de Contrôle de Qualité Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
212
41
13
0
0
J***r
United States
15/07/2022
The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***r
United States
15/07/2022
The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***r
United States
15/07/2022
The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation