![Enterasys Networks C30 10GBASE-30-XFP Compatible Module XFP 10G DWDM 1553,33nm 80km DOM Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15783.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Enterasys Networks C30 10GBASE-30-XFP Compatible Module XFP 10G DWDM 1553,33nm 80km DOM Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15783.main.jpg)
![Enterasys Networks C30 10GBASE-30-XFP Compatible Module XFP 10G DWDM 1553,33nm 80km DOM Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15783.B.jpg)
![Enterasys Networks C30 10GBASE-30-XFP Compatible Module XFP 10G DWDM 1553,33nm 80km DOM Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15783.C.jpg)
![Enterasys Networks C30 10GBASE-30-XFP Compatible Module XFP 10G DWDM 1553,33nm 80km DOM Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15783.D.jpg)
![Enterasys Networks C30 10GBASE-30-XFP Compatible Module XFP 10G DWDM 1553,33nm 80km DOM Cette image concerne DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15783.E.jpg)
Enterasys Networks C30 10GBASE-30-XFP Compatible Module XFP 10G DWDM 1553,33nm 80km DOM
#15783
#15783
730,80 € TTC
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
61 Vendus
0 Commentaire
2 Questions
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Enterasys Networks 10GBASE-30-XFP Compatible Module XFP 10G DWDM (SMF, 1553.33nm, 80km, LC, DOM)
Spécifications
Enterasys Networks Compatible
10GBASE-30-XFP
Nom du Fournisseur
FS
Format
XFP
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1553.33nm
Distance de Transfert Maxi
80km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
EML DWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-1 ~ 4dBm
Sensibilité du Récepteur
< -24dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation