The SFP28 transceiver provides 10/25GBASE-LR throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. This module provides 10G backward compatibility and simplifies network upgrade. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet telecom and data center, suitable for both outdoor and indoor deployments. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 and applicable portions of SFF-8431 standard.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Personnalisé
#156132
#156132
94,80 € TTC
FS P/N: SFP-10/25LR-31-I
62 Vendus
4 Commentaires
0 Question
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
50 en Transit, Recevez-le avant 30 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
10/25GBASE-LR SFP28 Industrial Dual-rate Optical Transceiver Module for Data Center (SMF, 1310nm, 10km, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10/25LR-31-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-7~2.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-12dBm
Powerbudget
5dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
≤1.5W
Extinction Ratio
>3dB
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C(-40 to 185°F)
Protocoles
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR
Core Size
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Custom Compatible Brands
100% Tested in Host Devices
Service d'Étiquetage Personnalisé En Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
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
1***9
11555
27/03/2023
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)I***a
United States
23/03/2023
So far the modules are working great. No drops, CRC errors etc.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***n
Netherlands
24/02/2022
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation