The Generic compatible SFP28 transceiver provides 10/25GBASE-LR throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. This module provides 10G backward compatibility and simplifies network upgrade. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet telecom and data center, suitable for both outdoor and indoor deployments. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 and applicable portions of SFF-8431 standard.
![Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231201155650tukpif.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/images/20231214115843g6127u.jpg)
![Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231201155650tukpif.jpg)
![Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231201155657rqdlsg.jpg)
![Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309211509165vlmrs.jpg)
![Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231201155704tgseuc.jpg)
![Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25LR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624171807zj2ghd.jpg)
Générique Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF
#156131
#156131
94,80 € TTC
FS P/N: SFP-10/25LR-31-I
140 Vendus
4 Commentaires
1 Question
Précommande, Expédié avant 6 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Generic Compatible 10/25GBASE-LR SFP28 Industrial Dual-rate Optical Transceiver Module for Data Center (SMF, 1310nm, 10km, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10/25LR-31-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-7~2.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-12dBm
Powerbudget
5dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
≤1.5W
Extinction Ratio
>3dB
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C(-40 to 185°F)
Protocoles
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR
Core Size
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220705/165699502962c3bcd52e7d58.76841027.jpeg.webp)
Caractéristiques
Connectivité 25G pour le Centre de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807095820tlhaxi.png)
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
-40 ~ 85°C
Assurez une Connectivité Transparente pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Transmission (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
1***9
11555
27/03/2023
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)I***a
United States
23/03/2023
So far the modules are working great. No drops, CRC errors etc.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***n
Netherlands
24/02/2022
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation