Extreme compatible 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 transceiver supports up to 20km link lengths over LC duplex SMF fiber. transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae stetards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, Industriel fiber optic transceiver can work in harsh Industriel environments, such as telecommunication, data processing & management, application of Industriel et factory automation, outdoor applications, rail et intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil et gas, mining etc.
Note: FS P/N is changed from Q28-4W20-100G-I to QSFP-4W20-100G-I, but product is same. Only FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Extreme Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km Industriel DOM LC Duplex SMF
#155863
#155863
1.401,60 € TTC
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
8 Vendus
3 Commentaires
2 Questions
Transceiver Types :
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Extreme Compatible 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Module (Industriel, SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Specifications
Extreme Compatible
QSFP-4W20-100G-I
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
20km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
RX Power
-14.5~4.5dBm
Powerbudget
10.2db
Extinction Ratio
>4dB
Power Consumption
<4.5W
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9um/125um
Packaging Technology
COB (chip on board) Packaging
Protocols
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-20,SFF-8661,SFF-8636
Warranty
5 Years
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Système de Contrôle de Qualité Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et Télécoms
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40-85°C
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1280nm/1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Simplex LC |
Distance du câble (Max.) | 20km | 20km | 20km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
Plage de température | -40 to 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)DDM (1)Power Consumption (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
L***s
Australia
14/04/2023
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***n
United States
13/01/2023
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)P***y
United States
18/10/2022
Wow, thank you so much!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation