FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.
Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.
Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.
Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.
Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.
Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.
Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.
Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.
Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.
Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.

Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km Industriel DOM LC Duplex SMF

#155861
#155861

Semtech EML BOX ≤4.5W Duplex LC SMF Industriel

1.401,60 € TTC
FS P/N: QSFP-4W20-100G-I
5 Vendus
3 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 11 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Module (Industriel, SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)

100GBASE-4WDM-20 QSFP28 transceiver supports up to 20km link lengths over LC duplex SMF fiber. transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae stetards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, Industriel fiber optic transceiver can work in harsh Industriel environments, such as telecommunication, data processing & management, application of Industriel et factory automation, outdoor applications, rail et intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil et gas, mining etc.
Note: FS P/N is changed from Q28-4W20-100G-I to QSFP-4W20-100G-I, but product is same. Only FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP-4W20-100G-I
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
20km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
RX Power
-14.5~4.5dBm
Powerbudget
10.2db
Extinction Ratio
>4dB
Power Consumption
<4.5W 
Modulation
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Core Size
9um/125um
Packaging Technology
COB (chip on board) Packaging
Protocols
QSFP28 MSA,IEEE 802.3-2018,4WDM-20,SFF-8661,SFF-8636
Warranty
5 Years

Programme de Test de Qualité

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Programme de Test de Qualité

Système de Contrôle de Qualité Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et Télécoms

Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée

Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.

Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque >
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40-85°C
Longueur d'onde centrale
1310nm
1310nm
1280nm/1310nm
Connecteur
Duplex LC
Duplex LC
Simplex LC
Distance du câble (Max.)
20km
20km
20km
Type de câble
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type d'émetteur
EML
4x LAN WDM DML TOSA
DFB
Plage de température
-40 to 85°C (IND)
0 ~ 70°C
-20 ~ 85°C (EXT)
Application
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
Centre de données
100GBASE Ethernet
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)DDM (1)Power Consumption (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3
0
0
0
0

L***s

Australia

14/04/2023
5.0
They were all in excellent condition, no issues. I haven't had any issues during the work time.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***n

United States

13/01/2023
5.0
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

P***y

United States

18/10/2022
5.0
Wow, thank you so much!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation