Mellanox compatible 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 transceiver supports up to 20km link lengths over LC duplex SMF fiber. transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae stetards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, Industriel fiber optic transceiver can work in harsh Industriel environments, such as telecommunication, data processing & management, application of Industriel et factory automation, outdoor applications, rail et intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil et gas, mining etc.
Note: FS P/N is changed from Q28-4W20-100G-I to QSFP-4W20-100G-I, but product is same. Only FS P/N has been changed.
![Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024013117090989yybd.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024013117090989yybd.jpg)
![Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311709096rvv5j.jpg)
![Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220701103859nb1at2.jpg)
![Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131170909a9sjkl.jpg)
![Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km Industriel DOM LC Duplex SMF Cette image concerne QSFP-4W20-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220701103920qxf3d7.jpg)
Mellanox Compatible Module QSFP28 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km Industriel DOM LC Duplex SMF
Mellanox Compatible 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Module (Industriel, SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Doté d'une faible puissance de 4.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Longueur d'onde centrale | 1310nm | 1310nm | 1280nm/1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Simplex LC |
Distance du câble (Max.) | 20km | 20km | 20km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
Plage de température | -40 to 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (EXT) |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet |
L***s
Australia
C***n
United States
P***y
United States