FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.

3m (10ft) Jarretière Optique Secure Keyed LC UPC vers LC UPC Uniboot Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm BIF

#155648
#155648

Corning G.657.A1 2.0mm High-density

54,00 € TTC
FS P/N: HD-SMKULCDX
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 9 déc., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

3m (10ft) Jarretière Optique Secure Keyed LC UPC vers LC UPC Uniboot Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2.0mm BIF

Le design uniboot permet à un seul câble de transporter les deux fibres, réduisant ainsi la congestion du câblage. Il est idéal pour le brassage de fibres à haute densité au sein des centres de données qui nécessitent d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

Les connecteurs LC à verrouillage de sécurité de Senko assurent la sécurité mécanique des connexions là où la segmentation des réseaux est nécessaire pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Ils empêchent les connexions irrégulières de réseaux distincts avec des points d'accès communs. Les connecteurs ne peuvent être retirés qu'à l'aide d'un outil d'extraction de la couleur correspondante.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC to LC UPC
Grade de Fibre
G. 657. A1
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥50dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
10mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
10/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.4dB/km
Atténuation à 1550nm
0.25dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre extérieur du câble (OD)
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
durabilité
500 cycles
Tensile Strength
(Long/Short Term)
60/100N
Température de Fonctionnement
-10 to 70°C (14 to 158℉)
Température de Stockage
-20 to 70℃ (-4 to 158℉)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum de 10mm

La fibre G.657.A1 permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et l'acheminement.

Férrule en Céramique de Zircone

Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction 100N Max.

Le câble résistant à la traction réduit les risques de temps d'arrêt causés par coincement et serrage.

Sécurité Physique des Ports de Réseau Critiques

Insérez le connecteur LC sécurisé dans le module

Poussez la clé LC sécurisée le long du connecteur jusqu'à ce que vous entendiez un "clic"

Tirez sur l'ensemble du connecteur

Insérez le capuchon de retrait de la clé LC sécurisée dans la clé LC sécurisée jusqu'à ce que vous entendiez un "clic"

Retirez la clé LC sécurisée à l'aide du capuchon de retrait LC sécurisé

Appuyez sur ce loquet et déplacez-le vers l'arrière

Répond aux Différents Besoins d'Installation Intérieure

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation