FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.
Cette image concerne HD-SMKULCDX.

1m (3ft) Jarretière Optique Secure Keyed LC UPC vers LC UPC Uniboot Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm BIF

#155646
#155646

Corning G.657.A1 2.0mm High-density

52,80 € TTC
FS P/N: HD-SMKULCDX
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 9 déc., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

1m (3ft) Jarretière Optique Secure Keyed LC UPC vers LC UPC Uniboot Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2.0mm BIF

Le design uniboot permet à un seul câble de transporter les deux fibres, réduisant ainsi la congestion du câblage. Il est idéal pour le brassage de fibres à haute densité au sein des centres de données qui nécessitent d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

Les connecteurs LC à verrouillage de sécurité de Senko assurent la sécurité mécanique des connexions là où la segmentation des réseaux est nécessaire pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Ils empêchent les connexions irrégulières de réseaux distincts avec des points d'accès communs. Les connecteurs ne peuvent être retirés qu'à l'aide d'un outil d'extraction de la couleur correspondante.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC to LC UPC
Grade de Fibre
G. 657. A1
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥50dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
10mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
10/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.4dB/km
Atténuation à 1550nm
0.25dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre extérieur du câble (OD)
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
durabilité
500 cycles
Tensile Strength
(Long/Short Term)
60/100N
Température de Fonctionnement
-10 to 70°C (14 to 158℉)
Température de Stockage
-20 to 70℃ (-4 to 158℉)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques

Rayon de Courbure Min. de 10mm

La fibre G.657.A1 permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et l'acheminement.

LC à Clé Sécurisée Senko

Les connecteurs ne peuvent être retirés qu'avec l'outil d'extraction de couleur assorti.

Conception Uniboot

Permet à un câble de transporter deux fibres, réduisant ainsi l'encombrement du câble lors du routage.

Sécurité Physique des Ports Réseau Critiques

Insérez le connecteur LC sécurisé dans le module

Poussez la clé LC sécurisée le long du connecteur jusqu'à ce que vous entendiez un "clic"

Retirez l'ensemble du connecteur

Insert the secure LC removal cap into the secure LC key until a “click” is heard

Retirez la clé LC sécurisée à l'aide du capuchon de retrait de la clé LC sécurisée

Appuyez sur ce loquet et déplacez-le vers l'arrière

Répond aux Différents Besoins d'Installation Intérieure

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.

Type de Connecteur
Clé Sécurisée Uniboot LC
Clip Plat avec Boot Push Pull LC
Clip Plat Suncall LC
LC Standard
Tab LC Push Pull
Mécanisme Push-pull
Boot Push Pull
Tab Push Pull
Grade de Fibre
Corning G. 657. A1
Corning G. 657. A1
Corning G. 657. A1
Corning G. 657. A1
Corning G. 657. A1
Gaine de Câble
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diamètre de Câble
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
≤ 0.2dB
Min. Bend Radius (Câble en Fibre)
10/5D (Dynamique/Statique)
10/5D (Dynamique/Statique)
10/5D (Dynamique/Statique)
10/5D (Dynamique/Statique)
10/5D (Dynamique/Statique)
Inversion de Polarité
yes
yes
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation