The Intel compatible SFP28 transceiver provides 10/25GBASE-LR throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. This module provides 10G backward compatibility and simplifies network upgrade. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 and applicable portions of SFF-8431 standard.
![Intel Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220624175652pyyymr.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Intel Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/images/202312141054030v9vhq.jpg)
![Intel Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624175652pyyymr.jpg)
![Intel Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624181026yzsckd.jpg)
![Intel Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022062417181178nahy.jpg)
![Intel Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624175658ow11qt.jpg)
![Intel Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne SFP-10/25GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624171807zj2ghd.jpg)
Intel Compatible Module SFP28 10/25GBASE-LR 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
#155190
#155190
82,80 € TTC
FS P/N: SFP-10/25GLR-31
635 Vendus
23 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
Compatible :
151 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Intel Compatible 10/25GBASE-LR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center (SMF, 1310nm, 10km, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10/25GLR-31
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-7~2.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-12dBm
Powerbudget
5dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
≤1.5W
Extinction Ratio
>3dB
Plage de Température Commerciale
0 to 70°C
Protocoles
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR
Core Size
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
DOM
Supported
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220705/165699502962c3bcd52e7d58.76841027.jpeg.webp)
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
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
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Intel Series (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
23
0
0
0
0
N***e
United Kingdom
06/11/2023
This transceiver module works perfectly in the Cisco switch where installed. The connection worked the first time, and I passed all of the stress tests I could put them through. Another purchase that is worth every penny!!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)B***y
Netherlands
04/11/2023
I was pleasantly surprised when I plugged them in – they immediately established a connection, which is an excellent sign. So far, everything looks promising.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)R***s
United Kingdom
21/10/2023
The robust build and exceptional performance of FS modules have truly boosted my productivity.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation