FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.

Longueur Personnalisée de Jarretière Optique Senko SN UPC vers SN UPC Uniboot Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 1,6mm, pour Connexion Réseau 400G

#155092
#155092

Corning G.657.A1 Applications 400G Haute Densité

38,40 € TTC
FS P/N: HD-SMUSNDX
330 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Longueur :
Précommande, Expédié avant 8 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 1 An

Longueur de Jarretière Optique Personnalisée Senko SN UPC vers SN UPC Uniboot Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 1.6mm, pour la Connexion Réseau 400G

La jarretière optique uniboot insensible aux courbures 9/125μm OS2 Monomode SN est moins atténué lorsqu'il est plié ou tordu par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, ce qui rendra l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Il peut également économiser plus d'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données de périphérie, d'entreprise ou de colocation. Cette jarretière optique uniboot 9/125 OS2 monomode SN est conçu et optimisé pour les applications de centre de données de nouvelle génération 400G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
SN to SN
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible with G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤0.2dB
Perte de Retour
≥50dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
10mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
10/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
≤0.4dB/km
Atténuation à 1550nm
≤0.3dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre extérieur du câble (OD)
1.6mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-10 ~ 60°C ( -14 to 140℉ )
Température de Stockage
-20 to 70°C ( -4 to 158℉ )
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation