FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.
Cette image concerne HD-SMUSNDX.

2m (7ft) Jarretière Optique Senko SN UPC vers SN UPC Uniboot Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 1,6mm, pour Connexion Réseau 400G

#155083
#155083

Corning G.657.A1 Applications 400G Haute Densité

38,40 € TTC
FS P/N: HD-SMUSNDX
56 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

2m (7ft) Jarretière Optique Senko SN UPC vers SN UPC Uniboot Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 1.6mm, pour Connexion Réseau 400G

La jarretière optique 9/125μm OS2 monomode SN uniboot insensible à la courbure présente une atténuation inférieure lorsqu'il est courbé ou torsadé par rapport aux câbles à fibres optiques traditionnels, améliorant ainsi la qualité de l'installation et de la maintenance des câbles à fibres optiques. Il permet également de libérer de l'espace pour le câblage haute densité dans les centres de données de périphérie, d'entreprise ou de colocation. Cette jarretière optique uniboot SN est conçu et optimisé pour les applications de centre de données 400G de nouvelle génération. Ce câble peut transporter des données jusqu'à 10 km à 1310nm ou jusqu'à 40 km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
SN to SN
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible with G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤0.2dB
Perte de Retour
≥50dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
10mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
10/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
≤0.4dB/km
Atténuation à 1550nm
≤0.3dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre extérieur du câble (OD)
1.6mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-10 ~ 60°C ( -14 to 140℉ )
Température de Stockage
-20 to 70°C ( -4 to 158℉ )

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation