L'émetteur-récepteur SFP+ offre un débit de 10GBase-T jusqu'à 100m sur un câble en cuivre cat6a/cat7. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3az, SFF-8431, SFF-8432 et SFP+ MSA. Chaque module émetteur-récepteur SFP+ est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC), etc. Grâce à sa faible consommation d'énergie, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ remplaçable à chaud est idéal pour les réseaux d'entreprise, les applications LAN et les autres réseaux utilisant des connexions en cuivre.
![HW SFP-10G-T100 Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230512114021h4m6aj.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HW SFP-10G-T100 Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230512114021h4m6aj.jpg)
![HW SFP-10G-T100 Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305121140211ktg0f.jpg)
![HW SFP-10G-T100 Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626oa0lpm.jpg)
![HW SFP-10G-T100 Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305121140211czvmf.jpg)
![HW SFP-10G-T100 Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626x7h01e.jpg)
![HW SFP-10G-T100 Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309021226264wsk3y.jpg)
![HW SFP-10G-T100 Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-10G-T100.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902122626v5sw3p.jpg)
HW SFP-10G-T100 Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 100m
#154923
#154923
166,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-T100
80 Vendus
17 Commentaires
4 Questions
Transceiver Models :
657 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
HW SFP-10G-T-100 Compatible Module SGMII SFP+ 10GBASE-T (Cuivre, 100m, RJ-45)
Spécifications
HW Compatible
SFP-10G-T100
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+ SGMII
Débit de Données Max.
10Gbps
Média
10G@Cat 6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 ou Supérieur
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e ou Supérieur
5G@Cat5e/Cat6 ou Supérieur
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e ou Supérieur
Distance de Transfert Max.
100m@Cat 6a/Cat7
Connecteur
RJ-45
Type de Câble
en Cuivre
Consommation d'Énergie
≤ 1.8W
EMC (Compatibilité Électromagnétique)
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP MSA
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230629183725hof8c5.jpg)
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Product Comparison (2)Parameter (1)Power Consumption (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
17
0
0
0
0
M***e
Netherlands
14/12/2023
The transceiver arrived promptly, well packaged. Tested 10Gbe connection in Intel SFP+ port, working as expected!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)I***p
Switzerland
16/11/2023
This worked out of the box on a Mikrotik CRS device, which is a welcome change after trying other low-powered RJ45 transceivers. And yes, it is much cooler than Mikrotik's own S+RJ10. I ordered immediately a few more to complete the move to low-power :)
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)M***e
Canada
30/06/2023
The 100m version does 10Gb even over the 50 feet of CAT5e that I tried.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation