L'émetteur-récepteur SFP+ compatible NETGEAR supporte des longueurs de liaison allant jusqu'à 80km sur fibre monomode (SMF) et convient aux applications 10G Ethernet et Centres de Données. Il est conforme aux normes IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 et SFF-8431. La surveillance de diagnostic digitale intégrée (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Le CWDM-SFP10G-80-I est conçu pour une plage de températures de fonctionnement industrielles et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et de l'usine, les applications extérieures, le rail et les systèmes de transport intelligents (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NETGEAR Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1530nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF
#154607
#154607
502,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
0 Vendu
24 Commentaires
1 Question
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 30 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NETGEAR Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1530nm, 80km, LC Duplex, Industriel, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
CWDM-SFP10G-80-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi.
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1530nm
Distance de Transfert Maxi.
80km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -23dBm
Budget de Puissance
23dB
Surcharge du Récepteur
-6dBm
Consommation d'Énergie
< 1.8W
Rapport d'Extinction
6dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
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
24
0
0
0
0
C***s
France
11/06/2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***s
France
11/06/2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***s
France
11/06/2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation