L'émetteur-récepteur SFP+ compatible H3C supporte des longueurs de liaison allant jusqu'à 60km sur fibre monomode (SMF) et convient aux applications 10G Ethernet et Centres de Données. Il est conforme aux normes IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 et SFF-8431. La surveillance de diagnostic digitale intégrée (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Le CWDM-SFP10G-80-I est conçu pour une plage de températures de fonctionnement industrielles et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et de l'usine, les applications extérieures, le rail et les systèmes de transport intelligents (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
H3C Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1590nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF
#154586
#154586
502,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
0 Vendu
24 Commentaires
1 Question
Longueur d'Onde :
Précommande, Expédié avant 6 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
H3C Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1590nm, 80km, LC Duplex, Industriel, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
CWDM-SFP10G-80-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1590nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Consommation d'Énergie
1.8W
Technologie de l'Emballage
BOX
Composants Optiques
EML CWDM
DOM Supporté
Oui
Puissance d'Émission
0 ~ 5dBm
Puissance de Récepteur
-23 ~ -7dBm
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Sensibilité du Récepteur
< -23dBm
Modulation
NRZ
Rapport d'Extinction
> 6dB
Protocoles
SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, ITU-T G.652
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
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
24
0
0
0
0
C***s
France
11/06/2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***s
France
11/06/2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***s
France
11/06/2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation