FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CWDM-SFP10G-80-I.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-80-I.

Cisco CWDM-SFP10G-1610-I Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1610nm 80km Industriel DOM LC Duplex SMF

Hot #154531
Hot #154531

Semtech ≤1.8W Duplex LC SMF Industriel

502,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
9 Vendus
24 Commentaires
1 Question
Précommande, Expédié avant 6 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Cisco CWDM-SFP10G-1610-I Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1610nm, 80km, LC Duplex, Industriel, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Cisco CWDM-SFP10G-1610-I supporte des longueurs de liaison allant jusqu'à 80km sur fibre monomode (SMF) et convient aux applications 10G Ethernet et Centres de Données. Il est conforme aux normes IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 et SFF-8431. La surveillance de diagnostic digitale intégrée (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel.
Le CWDM-SFP10G-80-I est conçu pour une plage de températures de fonctionnement industrielles et peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et de l'usine, les applications extérieures, le rail et les systèmes de transport intelligents (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.

Spécifications
Cisco Compatible
CWDM-SFP10G-1610-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi.
11.3Gbps
Longueur d'Onde
1610nm
Distance de Transfert Maxi.
80km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -23dBm
Budget de Puissance
23dB
Surcharge du Récepteur
-6dBm
Consommation d'Énergie
< 1.8W
Rapport d'Extinction
6dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Garantie
5 Ans
Remarque : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié selon le tableau.
Distance
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atténuateur

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
24
0
0
0
0

C***s

France

11/06/2023
5.0
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***s

France

11/06/2023
5.0
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***s

France

11/06/2023
5.0
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation