L'émetteur-récepteur SFP+ compatible NETGEAR prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre SMF. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 et 10GBASE-ER. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472.
Avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à 85°C, cet émetteur-récepteur industriel à fibre optique peut fonctionner dans des environnements industriels difficiles, tels que les télécommunications, le traitement et la gestion des données, l'application de l'automatisation industrielle et d'usine, les applications extérieures, les systèmes de transport ferroviaire et intelligent (ITS), la marine, le pétrole et le gaz, les mines, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NETGEAR Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G
#154518
#154518
166,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GER-55-I
0 Vendu
3 Commentaires
5 Questions
Transceiver Models :
22 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NETGEAR Compatible Module SFP+ 10GBASE-ER (SMF, 1550nm, 40km, LC Duplex, Industriel, DOM)
Spécifications
Part Number
SFP-10GER-55-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.31Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-2~4dBm
Sensibilité du Récepteur
<-16dBm
Powerbudget
14dB
Surcharge du Récepteur
0dBm
Power Consumption
≤1.8W
Extinction Ratio
>7.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Protocoles
SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0, 10GBASE-ER
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Connection (1)Matched Attenuator (1)Ports (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
2
0
0
0
B***l
Canada
10/04/2023
These are great transceivers! They do just what they're supposed to do, and they do their job quite well.
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)C***e
United Kingdom
17/01/2023
Great experience, great product. Thanks
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)K***a
United States
15/12/2022
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation