![HPE (ex Brocade) AJ717A Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 1310nm 10km DOM LC SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240514114724zx0tup.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![HPE (ex Brocade) AJ717A Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 1310nm 10km DOM LC SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240514114724zx0tup.jpg)
![HPE (ex Brocade) AJ717A Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 1310nm 10km DOM LC SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405141147248w8lev.jpg)
![HPE (ex Brocade) AJ717A Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 1310nm 10km DOM LC SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240514114724cm6zcp.jpg)
![HPE (ex Brocade) AJ717A Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 1310nm 10km DOM LC SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240514114724thvtjr.jpg)
![HPE (ex Brocade) AJ717A Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 1310nm 10km DOM LC SMF Cette image concerne SFP-10GLR-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405141147240jbhcb.jpg)
HPE (ex Brocade) AJ717A Compatible Module SFP+ 8G Fibre Channel 1310nm 10km DOM LC SMF
#15408
#15408
50,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GLR-31
400 Vendus
37 Commentaires
1 Question
Transceiver Models :
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
HPE (ex Brocade) Compatible Module SFP+ Canal Fibre 8G (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM) Le module compatible HPE (ex Brocade) fournit un débit de 8GBase-SR jusqu'à 10km sur fibre multimode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8636. Des fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface de gestion commune à 2 fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud est adapté aux communications par fibre optique jusqu'à 8G. L'émetteur-récepteur FC est utilisé pour les réseaux de stockage dans les centres de données, les interconnexions Fibre Channel des centres de données sur le backbone, les interconnexions SAN des réseaux d'entreprise, etc.
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10GLR-31
Nom du Fournisseur
FS.COM
Format
SFP+
Max Data Rate
8.5Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
LC duplex
Optical Components
DFB 1310nm
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-8~0dBm
Sensibilité du Récepteur
<-15dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compliant
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
26
7
4
0
0
G***s
United States
07/05/2017
Website was easy to navigate and had no problems with ordering HPE AJ717A 8G Fibre Channel SFP+. Perfect!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***y
Canada
07/05/2017
It is very easy to quickly find the Dell 330-4328 optics and complete order. Very good fiber transceiver manufacturer meeting my need. Will come back in near future.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)P***s
United States
06/05/2017
Website was easy to navigate and I find what I need soon. The only suggestion: it would be better if I can check out without creating an account.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation