L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Cisco prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 10G.
![Cisco CWDM-SFP10G-1530 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1530nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15378.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Cisco CWDM-SFP10G-1530 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1530nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/images/20221104182648ljbbc3.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1530 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1530nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15378.main.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1530 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1530nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15378.B.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1530 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1530nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15378.C.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1530 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1530nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15378.D.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1530 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1530nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15378.E.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1530 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1530nm 40km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15378.F.jpg)
Cisco CWDM-SFP10G-1530 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1530nm 40km DOM LC SMF
Hot #15378
Hot #15378
358,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-40L
570 Vendus
165 Commentaires
10 Questions
Longueur d'Onde :
5 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 1 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco CWDM-SFP10G-1530 Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1530nm, 40km, LC, DOM)
Specifications
Cisco Compatible
CWDM-SFP10G-1530
Nom du Fournisseur
FS
Form Factor
SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Longueur d'Onde
1530nm
Distance de Câble Maximale
40km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Consommation d'Énergie
1W
Packaging Technology
BOX
Optical Components
DFB CWDM
DOM Support
Yes
Puissance TX
-1~4dBm
RX Power
-16~0dBm
Plage de Température Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
Sensibilité du Récepteur
<-16dBm
Modulation
NRZ
Rapport d'Extinction
>3.5dB
Protocoles
Conforme à la norme SFP+ MSA, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220728112659tmmbrn.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.2W , haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
Tout (10)Compatibility (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
115
37
13
0
0
P***r
United States
25/10/2023
I do enjoy browsing the FS.com website! Lots of ideas come to mind. If I have any questions, I will be in touch.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***y
United States
25/09/2023
So far, the modules are performing as we expected and meet our needs. We haven’t encountered any challenges with the modules.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***g
United States
13/07/2023
The package arrived on Friday as expected and the item functions perfectly. I have nothing but positive things to say. The item was priced well, the ordering process was easy, and the shipping was fast. I will definitely use FS in the future if I need other fiber modules or networking devices like this.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation