Arista Compatible Le Câble 40G QSFP+ à 4x10G SFP+ Attache Directe fonctionne sur du cuivre actif, ce qui permet une distance de transmission plus longue et une épaisseur réduite. Ce câble breakout est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 SFP+ MSA, SFF-8436 QSFP+ MSA.
Il convient aux très courtes distances et offre une solution de connectivité Ethernet très rentable pour l’interconnexion entre les appareils à l’aide de ports 40G QSFP+ et de ports 10G SFP+ dans les centres de données, le Calcul Haute Performance (HPC) et les Switchs/Routeurs/Serveurs/Racks de stockage et à travers les racks adjacents racks.
Note :FS Box ne prend actuellement pas en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.