L'émetteur-récepteur SFP compatibleSFP-1G-TL-I d'Arista Networks prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 100m sur une connexion en cuivre via un connecteur RJ-45. Chaque module émetteur-récepteur SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs Arista, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC) etc.
Grâce à sa faible consommation d'énergie, cet émetteur-récepteur optique industriel offre des options de connectivité Ethernet 1GBASE pour Gigabit Ethernet, Télécom et Centres de Données, et convient aux déploiements en extérieur et en intérieur.
![Arista Networks SFP-1G-TL-I Compatible Module Industriel (LOS) SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/152114.main.jpeg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Arista Networks SFP-1G-TL-I Compatible Module Industriel (LOS) SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/152114.main.jpeg)
![Arista Networks SFP-1G-TL-I Compatible Module Industriel (LOS) SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/152114.B.jpeg)
![Arista Networks SFP-1G-TL-I Compatible Module Industriel (LOS) SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/152114.C.jpeg)
![Arista Networks SFP-1G-TL-I Compatible Module Industriel (LOS) SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/152114.D.jpeg)
![Arista Networks SFP-1G-TL-I Compatible Module Industriel (LOS) SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/152114.E.jpeg)
![Arista Networks SFP-1G-TL-I Compatible Module Industriel (LOS) SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/152114.F.jpeg)
Arista Networks SFP-1G-TL-I Compatible Module Industriel (LOS) SFP 1000BASE-T en Cuivre RJ-45 100m
#152114
#152114
34,80 € TTC
FS P/N: SFP-GB-GE-TL-I
207 Vendus
1.5K Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
Compatible :
84 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Networks SFP-1G-TL-I Compatible Module SFP 1000BASE-T (en Cuivre, 100m, Industriel, RJ-45)
Spécifications
Arista Compatible
SFP-1G-TL-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maxi.
1000Mbps
Média
Cat 6/Cat 6a
Distance de Transfert Maxi.
100m
Connecteur
RJ-45
Rx LOS
Supporté
DOM
Non Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
IEEE Std 802.3 et 802.3ab, SFP MSA Compatible
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221223152542scas3x.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation d'énergie, les émetteurs-récepteurs SFP constituent une solution rentable pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230830180858fvj41k.jpg)
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1368
174
43
0
3
H***s
Portugal
12/01/2024
Very fast delivery
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***E
Martinique
12/12/2023
Fonctionne très bien sur Routeur et Switchs Ubiquiti ! Je le recommande pour du SFP/SFP+ 1Gb
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***a
United States
01/12/2023
Great product and customer service. Fast shipping!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation